先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17640 Converters in Application

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Operates up to 60V Input Supply
  • Fixed 5V, Fixed 3.3V, and Adjustable 12V Application Circuits
  • Up to 400mA Load Current
  • 500kHz Fixed Switching Frequency
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Selectable PWM and PFM Modes of Operation
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR32(EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

アプリケーション/用途

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー

説明

The MAX17640A/MAX17640B/MAX17640C evaluation kits (EV kits) provide proven designs to evaluate the performance of the MAX17640A/MAX17640B/MAX17640C high-voltage, high-efficiency, synchronous step-down DC-DC converters. The MAX17640A converter operates over a 5V to 48V input range and can deliver up to 400mA at a fixed 3.3V output. The MAX17640B converter operates over a 7V to 60V input range and can deliver up to 400mA at a fixed 5V output. The MAX17640C converter operates over a 15V to 60V input range and can deliver up to 400mA at an adjustable 12V output.

The EV kits feature an adjustable input undervoltage-lockout, open-drain active-low RESET, overcurrent protection, selectable mode of operation, and thermal shutdown. Refer to the MAX17640 converter data sheet for a complete description of the part that should be read in conjunction with this data sheet before operating these EV kits.

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。