先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17640 Converters in Application

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17640 Converters in Application May 24, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Operates up to 60V Input Supply
  • Fixed 5V, Fixed 3.3V, and Adjustable 12V Application Circuits
  • Up to 400mA Load Current
  • 500kHz Fixed Switching Frequency
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Selectable PWM and PFM Modes of Operation
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR32(EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

アプリケーション/用途

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー

説明

The MAX17640A/MAX17640B/MAX17640C evaluation kits (EV kits) provide proven designs to evaluate the performance of the MAX17640A/MAX17640B/MAX17640C high-voltage, high-efficiency, synchronous step-down DC-DC converters. The MAX17640A converter operates over a 5V to 48V input range and can deliver up to 400mA at a fixed 3.3V output. The MAX17640B converter operates over a 7V to 60V input range and can deliver up to 400mA at a fixed 5V output. The MAX17640C converter operates over a 15V to 60V input range and can deliver up to 400mA at an adjustable 12V output.

The EV kits feature an adjustable input undervoltage-lockout, open-drain active-low RESET, overcurrent protection, selectable mode of operation, and thermal shutdown. Refer to the MAX17640 converter data sheet for a complete description of the part that should be read in conjunction with this data sheet before operating these EV kits.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17640 Converters in Application May 24, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。