先頭に戻る

5V出力電圧アプリケーションのMAX17634Bの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17634Bの評価キット Dec 06, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 広い入力範囲:6.5V~36V
  • 出力の設定値:5V、負荷電流:4.25A
  • スイッチング周波数:400kHz
  • EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • ソフトスタート時間の設定値:1ms
  • PWM、PFM、DCMのモードを選択可能
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力(5V INTVCCにプルアップ)
  • 外部周波数同期に対応
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧、シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

MAX17634BEVKIT#の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17634Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは4.25Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。EVキットの仕様、設定、特長、利点をハイライトで示してあります。このEVキットのレイアウトは、熱性能が最適化されています。ICの利点および特長の詳細については、MAX17634のデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17634Bの評価キット Dec 06, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。