3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17633の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17633の評価キット | Sep 18, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 広い入力範囲:4.5V~36V
- 出力の設定値:3.3V、負荷電流:3.5A
- スイッチング周波数:500kHz
- EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- ソフトスタート時間の設定値:1ms
- PWM、PFM、DCMのモードを選択可能
- オープンドレインアクティブローRESET出力(5V INTVCCにプルアップ)
- 外部周波数同期に対応
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
説明
MAX17633AEVKIT#の3.3V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17633Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは3.5Aの負荷電流で3.3V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。EVキットの仕様、設定、特長、利点をハイライトで示してあります。MAX17633A ICの完全な特長、利点、およびパラメータについては、 MAX17633データシートを参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17633の評価キット | Sep 18, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。