先頭に戻る

5V出力電圧アプリケーションのMAX17632の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17632の評価キット Feb 26, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作入力電源:6.5V~36V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大2A
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

MAX17632Bの5V出力評価キット(EVキット)は、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17632Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6.5V~36Vの入力電源で5V/2Aの出力を提供します。このEVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzにプリセットされています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17632の評価キット Feb 26, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。