先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17623/MAX17624 Converters in Application

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17623/MAX17624 Converters in Application Jan 04, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 2.9V to 5.5V Input-Voltage Range
  • MAX17623 Offers High 92.2% Efficiency (VIN = 3.3V, VOUT = 1.5V, IOUT = 300 mA)
  • MAX17624 Offers High 94.5% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 500 mA)
  • Selectable PWM and PFM Modes of Operation
  • Internal 1ms Soft-Start Time
  • PGOOD Output with Pullup Resistor to Respective Input Voltages
  • Low-Profile, Surface-Mount Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 分散電源システム
  • 産業用センサーおよびプロセス制御
  • PoL (ポイントオブロード)電源
  • 標準5Vレール電源

説明

The MAX17623/MAX17624 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the performance of the MAX17623/MAX17624 converters. Each of these devices operates over an input range from 2.9V to 5.5V and delivers up to 1A output current. The devices are configured to demonstrate optimum performance and component sizes in the EV kits.

The MAX17623 converter delivers up to 1A at a switching frequency of 2MHz. The converter is configured for a 1.5V output over a 2.9V to 5.5V input range.

The MAX17624 converter delivers up to 1A at a switching frequency of 4MHz. The converter is configured for a 3.3V output over a 3.6V to 5.5V input range.

The EV kits feature provisions for selecting Mode of operation (PWM/PFM) enabling or disabling the output and PGOOD signal. The MAX17623/MAX17624 converter data sheet provides a complete description of the parts, that should be read in conjunction with this data sheet prior to operating the EV kits.

簡易ブロック図

MAX17623EVKIT、MAX17624EVKIT:ボード写真 MAX17623EVKIT、MAX17624EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17623/MAX17624 Converters in Application Jan 04, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。