製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:2.9V~5.5V
- 高効率:92.2% (MAX17623、VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、IOUT = 300mA)
- 高効率:94.5% (MAX17624、VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 500mA)
- 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
- 内部ソフトスタート時間:1ms
- PGOOD出力、それぞれの入力電圧へのプルアップ抵抗実装
- 薄型、表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- 分散電源システム
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- PoL (ポイントオブロード)電源
- 標準5Vレール電源
説明
MAX17623コンバータは、2MHzのスイッチング周波数で最大1Aを供給します。このコンバータは2.9V~5.5Vの入力範囲にわたって1.5V出力に設定されています。
MAX17624コンバータは、4MHzのスイッチング周波数で最大1Aを供給します。このコンバータは3.6V~5.5Vの入力範囲にわたって3.3V出力に設定されています。
このEVキットは、動作モードの選択(PWM/PFM)、出力およびPGOOD信号のイネーブルまたはディセーブルに対応しています。MAX17623/MAX17624コンバータのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。