先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17620の評価キット May 15, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • プリセット出力:1.8V、600mA (max)連続電流
  • 固定スイッチング周波数:4MHz
  • 内部補償
  • オン/オフ制御用の外部EN
  • ピーク効率:91%
  • 選択可能な強制PWM/スキップモード
  • ブリックウォール電流制限保護
  • オープンドレインPGOOD出力
  • サーマルシャットダウン
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動機器
  • 分散電源システム
  • PoL (ポイントオブロード)電源
  • 標準5Vレール電源

説明

MAX17620の評価キット(EVキット)は、高周波、小型600mAステップダウンDC-DCコンバータのMAX17620の性能を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、最大600mAの負荷電流で1.8V出力用にプリセットされています。EVキットは、選択可能な強制PWM/スキップモード、オープンドレインPGOOD信号、および外部イネーブル(EN)を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17620の評価キット May 15, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。