先頭に戻る

MAX1761の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1761の評価キット Dec 01, 2000

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • +5V to +20V Input Voltage Range
  • Preset 1.8V and 2.5V Output Voltages
  • Adjustable Output Voltages (1V to 5.5V, external divider)
  • 2A Output Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • No Current-Sense Resistor
  • 4µA V+ Shutdown Supply Current
  • 5µA VL Shutdown Supply Current
  • 16-Pin QSOP Package
  • Low-Profile Components
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 1.8V/2.5VロジックおよびI/O電源
  • デジタルスチルカメラ
  • ハンディターミナル
  • ノートブックおよびPDA
  • スマートフォン

説明

The MAX1761 evaluation kit (EV kit) demonstrates a standard 2A application circuit. This DC-DC converter steps down high-voltage batteries and/or AC adapters, generating a precision, low-voltage rail for use as chipset, I/O, and other low-voltage supplies in notebook computers and PDAs.

The MAX1761 EV kit provides dual 1.8V and 2.5V output voltages from a +5V to +20V battery input range. It delivers up to a 2A output current for each output with greater than 90% efficiency. The EV kit operates at 300kHz switching frequency and has superior line- and load-transient response.

This EV kit is a fully assembled and tested circuit board. It also allows the evaluation of other output voltages in the 1.0V to 5.5V range by changing feedback resistors R1–R4.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1761の評価キット Dec 01, 2000

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。