先頭に戻る

MAX1760の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧:+0.7V~+5.5V
  • 出力電圧:+3.3V
  • 内部同期整流器により最大96%の効率を提供
  • 出力は外付抵抗で調整可能
  • 最大出力電流:800mA
  • オンチップNチャネルスイッチ
  • シャットダウン電流:1µA
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 固定周波数PWM動作
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • ケーブルモデム
  • 携帯電話
  • 民生用オーディオ
  • コードレス電話
  • デジタルスチルカメラ
  • 全地球測位システム(GPS)
  • ページャ
  • ペン入力パームトップ
  • POS端末
  • ワイヤレスデータ
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

説明

MAX1760の評価キット(EVキット)は、ブーストスイッチングレギュレータ回路を含む完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本EVキットは最大800mAまでの安定化+3.3V出力を提供します。入力電圧範囲は+0.7V~+5.5Vです。しかし、入力電圧が3.3Vを超えると、出力電圧はレギュレーションポイントの上まで上昇します。本EVキットは1または2セルのバッテリ入力で駆動することも可能です。

MAX1760は、内部NチャネルMOSFETスイッチ、同期整流器およびピン選択可能な強制PWMモードを備えています。MAX1760 EVキットは自己消費電流が小さく、電力効率が最大96%に達するため、バッテリ寿命を拡張できます。1MHz動作により超小型表面実装部品を使用することができます。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。