先頭に戻る

-12Vおよび-5V出力電圧アプリケーションのMAX17577およびMAX17578の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート -12Vおよび-5V出力電圧アプリケーションのMAX17577およびMAX17578の評価キット Jan 04, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い入力範囲にわたって動作
    • MAX17577EVKIT#:VOUT1 = -12V、IOUT1 = 0.8A、VIN1範囲 = 16V~48V
    • MAX17578EVKIT#:VOUT2 = -5V、IOUT2 = 1A、VIN2範囲 = 16V~55V
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • 外部電源へのプルアップ抵抗を備えたアクティブローRESET出力
  • システムグランド基準のEN/UVLOおよびアクティブローRESET端子
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合

アプリケーション/用途

  • アプリケーション
  • ゲート駆動回路
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧、シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • モーションコントロール
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

MAX17577EVKIT#およびMAX17578EVKIT#評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、反転、Himalaya同期整流DC-DCコンバータのMAX17577およびMAX17578を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのデバイスは-0.9V~-36Vの出力電圧 (VOUT)を生成し、最大1Aの負荷電流を供給可能で、広い4.5V~60V - |VOUT|の入力電圧範囲に対応します。

MAX17577EVKIT# EVキットは、16V~48Vの入力電源から最大0.8Aの負荷電流で-12Vの出力(VOUT1)を生成し、600kHzのスイッチング周波数で動作します。このEVキットの構成はMAX17577を備え、全負荷にわたり連続コンダクションモード(CCM)で動作して固定周波数動作を提供します。

MAX17578EVKIT# EVキットは、16V~55Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で-5Vの出力(VOUT2)を生成し、600kHzのスイッチング周波数で動作します。このEVキットの構成はMAX17578を備え、断続コンダクションモード(DCM)で動作して軽負荷での優れた効率を実現します。

これらのEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するように設定されています。これらのEVキットは 、設定可能なイネーブルと入力低電圧ロックアウト(UVLO)、ソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、これらのEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例も提供します。デバイスの利点および特長の詳細については、MAX17577、MAX17578 ICのデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート -12Vおよび-5V出力電圧アプリケーションのMAX17577およびMAX17578の評価キット Jan 04, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。