先頭に戻る
5V出力電圧アプリケーションのMAX17575の評価キット
主な特長
- 動作入力電源:6V~60V
- 出力電圧:5V
- 出力電流:1.5A (max)
- スイッチング周波数:500kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- オープンドレイン、アクティブローRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧、シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
説明
MAX17575の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17575を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大1.5Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を備えています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5V出力電圧アプリケーションのMAX17575の評価キット | Sep 07, 2017 |