5V出力電圧アプリケーションのMAX17574の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5V出力電圧アプリケーションのMAX17574の評価キット | Feb 06, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 動作入力電源:6.5V~60V
- 設定出力電圧:5V (3A負荷電流)
- スイッチング周波数:500kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- MODE/SYNC端子でPWM、PFM、またはDCMモードを選択
- オープンドレインのアクティブローRESET出力
- 外部クロック同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
アプリケーション/用途
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧、シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
説明
MAX17574EVKITBE#評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17574を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大3Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17574 ICのデータシートを参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5V出力電圧アプリケーションのMAX17574の評価キット | Feb 06, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。