先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17573 in 5V and 3.3V Output- Voltage Applications

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17573 in 5V and 3.3V Output- Voltage Applications Aug 19, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Operates over a Wide Input Range
    • MAX17573EVKITA#: VOUT1 = 3.3V, IOUT1 = 3.5A, VIN1 Range = 4.5V to 60V
    • MAX17573EVKITB#: VOUT2 = 5V, IOUT2 = 3.5A, VIN2 Range = 6.5V to 60V
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Selectable PWM, PFM, and DCM Modes of Operation
  • Adjustable Soft-Start Time
  • Active-Low RESET Output with a Pullup Resistor to an External Supply
  • External Clock Synchronization
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR 32 (EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

アプリケーション/用途

説明

The MAX17573 evaluation kit (EV kit) provides proven 3.3V and 5V designs to evaluate the MAX17573 high-efficiency, wide input voltage Himalaya synchronous DC-DC converter. The 3.3V application circuit delivers load current up to 3.5A from a wide 4.5V to 60V input supply and operates at a 500kHz switching frequency. The 5V application circuit delivers load current up to 3.5A from a wide 6.5V to 60V input supply and operates at a 500kHz switching frequency.

Each application circuit on the EV kit features programmable enable and input Undervoltage Lockout (UVLO), soft-start, open-drain active-low RESET signal, and external clock synchronization. The EV kit’s layout is optimized for conducted and radiated EMI and thermal performance. For more details, refer to the Product Highlights section in the MAX17573 IC data sheet.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17573 in 5V and 3.3V Output- Voltage Applications Aug 19, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。