先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17559の評価キット Mar 29, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:6V~60V
  • 出力レール:3.3V/15A (VOUT1)、5V/8A (VOUT2)
  • スイッチング周波数:150kHz
  • 独立したイネーブル入力
  • 個別調整可能なソフトスタート時間
  • 設定可能なトラッキング動作
  • 選択可能なPWM/DCM動作モード
  • 固定180°逆位相動作
  • 選択可能なフォールドバック/ラッチオフ電流制限
  • 設定可能な電流制限スレッショルド
  • 独立したPGOOD出力
  • 過電流、過電圧、および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • コンピュータ数値制御
  • DC分散電源システム
  • 産業用電源
  • モーションコントロール
  • プログラマブルロジックコントローラ

説明

MAX17559のEVキットは、6V~60Vの入力電圧範囲で8Aと15A負荷を駆動可能な独立した3.3Vと5V出力を提供するデュアル同期整流ステップダウンレギュレータを評価するための実証済みデザインです。2つのレギュレータの180°逆位相動作によってピーク入力リップル電流が大幅に低減されるため、部品数を最小限に抑えながら、より小型で、より安価な部品を使用することができます。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、ソフトスタート/ストップ時間、電流制限スレッショルドや、選択可能なPWM/DCMモード、フォールドバック/ラッチオフ電流制限、独立したオープンドレインPGOOD信号を備えています。チャネル2をディセーブルすると、この評価キットはより低い入力電源(4.5V~60V)での動作が可能となり、最大15Aを駆動する単一の3.3V出力を提供します。

簡易ブロック図

MAX17559EVKIT:ボード写真 MAX17559EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX17559の評価キット Mar 29, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。