先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17558の評価キット May 27, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:6V~60V
  • 出力レール:VOUT1 (5V/5A)、VOUT2 (3.3V/10A)
  • スイッチング周波数:350kHz
  • 個別のイネーブル入力
  • 個別調整可能なソフトスタート時間
  • 設定可能なトラッキング動作
  • 選択可能なPWM/DCM動作モード
  • 選択可能な180°逆位相/0°同位相動作
  • 選択可能な電流制限スレッショルド
  • 個別PGOOD出力
  • 過電流、過電圧、および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • コンピュータ数値制御
  • DC分散電源システム
  • 産業用電源
  • 動作制御
  • プログラマブルロジックコントローラ

説明

MAX17558のEVキットは、広い4.5V~60V入力、デュアル出力、同期整流ステップダウンDC-DCコントローラのMAX17558を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6V~60Vの入力電源で5V/5Aおよび3.3V/10Aを供給します。EVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現する350kHzにプリセットされています。このEVキットは、調整可能な低電圧ロックアウトおよびソフトスタート時間、選択可能なPWM/DCMモード、180°逆位相/0°同位相動作、電流制限スレッショルド、および独立したオープンドレインPGOOD信号を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17558の評価キット May 27, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。