先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17557 in 5V Output-Voltage Application

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17557 in 5V Output-Voltage Application Jan 25, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Operates from a 6.5V to 48V Input Supply
  • 5V Output Voltage
  • Up to 10A Output Current
  • 350kHz Switching Frequency
  • Enable/Disable Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • MODE Selection Jumper to Select Between PWM and DCM Modes
  • Capacitor Programmable Soft-Start Time
  • External Clock Synchronization Input
  • Jumper Programmable Soft-Stop Enable or Disable Functionality
  • Open-Drain PGOOD Output
  • Overcurrent Protection Mode Selection Jumper
  • Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR32(EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

アプリケーション/用途

  • コンピュータ数値制御
  • DC分散電源システム
  • 産業用電源
  • モーションコントロール
  • プログラマブルロジックコントローラ

説明

The MAX17557EVKITE# evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX17557 high-efficiency, high-voltage, Himalaya synchronous step-down DC-DC controller. The EV kit is preset to generate 5V output at load currents up to 10A from a 6.5V to 48V input supply. The EV kit features a 350kHz switching frequency for optimum efficiency and component size. The EV kit features PCB pads for enable/disable functionality, opendrain power-good (PGOOD) output, and external clock synchronization (MODE/SYNC). The EV kit also provides a good layout example, which is optimized for conducted, radiated EMI, and thermal performance. For more details about the device, refer to the MAX17557 IC data sheet’s Benefits and Features section.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17557 in 5V Output-Voltage Application Jan 25, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。