先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17554

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17554 May 27, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 10V to 60V Input-Voltage Range for the Step-Down Converter
  • 5V Output Voltage, Up To 50mA Continuous Load Current
  • 87.5% Peak Efficiency
  • 78.3% Light Load Efficiency at 48V IN, 5V 10mA OUT
  • Minimum Number of External Components
  • 70kHz Fixed Switching Frequency
  • Fixed Turn ON/OFF Input Voltage
  • Internal Loop Compensation
  • 0.8ms (typ) Internal Soft-Start Time
  • Boot-strap from output voltage to Improve Efficiency
  • Hiccup-mode Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Factory Automation
  • Aftermarket Market Automotive
  • General Point of Load

説明

The MAX17554B evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that shows the performance of the MAX17554B, 10V to 60V, 50mA, ultra-small, high efficiency, synchronous step-down DCDC converter in an 8-pin TDFN (2mm x 2mm) package. The EV kit is designed to operate over a 10V to 60V input and provides a 5V, 50mA output. The MAX17554B turns on at 42.5V (max) and turns off at 10V (max) input voltage. The step-down converter works at a fixed 70kHz switching frequency and delivers a high light load efficiency of 78.3% with supplied components at 48V IN, 5V 10mA OUT.

The EV kit is simple to use and easily configurable with minimal external components. The MAX17554B features fixed turn ON/OFF input voltage and 70kHz switching frequency. The device offers built-in hiccup mode protection for overload and short-circuit conditions, and thermal shutdown. The EV kit is complaint with CISPR32 Class B standard.

簡易ブロック図

MAX17554BEVKIT: Board Photo MAX17554BEVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17554 May 27, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。