先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17554

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17554 May 27, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 10V to 60V Input-Voltage Range for the Step-DownConverter
  • 3.3V Output Voltage, Up to 50mA Continuous LoadCurrent
  • 85.7% Peak Efficiency
  • 76% Light Load Efficiency at 48V IN, 3.3V 10mAOUT
  • Minimal Number of External Components
  • 70kHz Fixed Switching Frequency
  • Fixed Turn ON/OFF Input Voltage
  • Internal Loop Compensation
  • 0.8ms (typ) Internal Soft-Start Time
  • Bootstrap from Output Voltage to Improve Efficiency
  • Hiccup Mode Overcurrent and OvertemperatureProtection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • ファクトリーオートメーション
  • アフターマーケット市場の車載製品
  • 汎用ポイント・オブ・ロード

説明

The MAX17554A evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the performance of the MAX17554A, a 10V to 60V, 50mA, Ultra-Small, High Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter in an 8-pin TDFN (2mm x 2mm) package. The EV kit is designed to operate over a 10V to 60V input and provides a 3.3V, 50mA output. The MAX17554A turns ON at 42.5V(max) and turns OFF at 10V(max). The step-down converter works at fixed 70kHz frequency and delivers a high light load efficiency of 76% with supplied components at 48V IN, 3.3V 10mA OUT.

The EV kit is simple to use and easily configurable with minimal external components. The MAX17554A features fixed turn ON/OFF input voltage and fixed 70kHz switching frequency. The device offers built-in hiccup mode protection for overload and short circuit conditions, as well as thermal shutdown. The EV kit is complaint with CISPR32 class B standard.

簡易ブロック図

MAX17554AEVKIT:ボード写真 MAX17554AEVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17554 May 27, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。