先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17553 (MAX17553C)

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17553 (MAX17553C) Apr 27, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 14V to 60V Input-Voltage Range for the Step-Down Converter
  • 12V Output Voltage, Up To 50mA Continuous Load Current
  • 95% Peak Efficiency
  • Minimum Number of External Components
  • 400kHz Switching Frequency
  • Resistor Programmable Input Enable-Undervoltage (EN/UV) and Hysteresis (HYST)
  • Internal Loop Compensation
  • 3.2ms (typ) Internal Soft-Start Time
  • Open-Drain Active-Low RESET Output to Monitor Output Voltage
  • Hiccup-mode Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • ファクトリーオートメーション
  • アフターマーケット市場の車載製品
  • 汎用ポイント・オブ・ロード

説明

The MAX17553C evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the performance of the MAX17553C, a 4V to 60V, 50mA, Ultra-Small, High Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC converter in an 8-pin TDFN (2mm x 2mm) package. The EV kit is designed to operate over a 14V to 60V input and provides a 12V, 50mA output. The EV kit is set up to turn ON at 20V(max) and turn OFF at 14V(max) using EN/UV and HYST pins. The step-down converter is programmed to switch at a 400kHz frequency and delivers a peak efficiency of 95% with supplied components.

The EV kit is simple to use and easily configurable with minimal external components. The MAX17553C features programmable input EN/UV and HYST threshold, programmable frequency, and an open-drain active-low RESET signal. The device offers built-in hiccup mode protection for over-load and short circuit conditions, and thermal shutdown. The EV kit is complaint with CISPR32 class B standard.

簡易ブロック図

MAX17553CEVKIT:ボード写真 MAX17553CEVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17553 (MAX17553C) Apr 27, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。