先頭に戻る

5V出力電圧アプリケーションのMAX17552 (TDFN)の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17552 (TDFN)の評価キット Sep 03, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:6V~60V
  • 出力:5V、100mA連続電流
  • ピーク効率:93%
  • 消費電流:26µA (無負荷時)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 内部または設定可能なソフトスタート
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 過電流保護
  • 加熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 4~20mA電流ループ給電センサー
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

説明

MAX17552 5Vの評価キット(EVキット) (TDFN)は、10ピン、TDFNパッケージの60V、100mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17552の性能を実証する、完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、220kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされ、付属の部品で93%のピーク効率を実現します。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定することが可能です。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピン、TDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17552ATB+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17552 (TDFN)の評価キット Sep 03, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。