MAX17551の評価キット(TDFN)
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17551の評価キット(TDFN) | May 15, 2015 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:6V~60V
- 出力:5V、50mA連続電流
- 消費電流:26µA (無負荷時)
- EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
- 設定可能なスイッチング周波数
- 内蔵または設定可能なソフトスタート
- PFMまたは強制PWM動作モード
- オープンドレイン、アクティブローRESET出力
- ピーク電流制限保護
- サーマルシャットダウン
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動機器
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
説明
MAX17551 5Vの評価キット(EVキット) (TDFN)は、10ピンTDFNパッケージの60V、50mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17551の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大50mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、300kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされています。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に構成することができます。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。
このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17551ATB+が実装されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17551の評価キット(TDFN) | May 15, 2015 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。