先頭に戻る

MAX17550の評価キット(TDFN)

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17550の評価キット(TDFN) May 13, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:6V~60V
  • 出力:5V、25mA連続電流
  • 消費電流:26µA (無負荷時)
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • 内蔵または設定可能なソフトスタート
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • オープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • ピーク電流制限保護
  • サーマルシャットダウン
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動機器
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

説明

MAX17550 5Vの評価キット(EVキット) (TDFN)は、10ピンTDFNパッケージの60V、25mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17550の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大25mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、220kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされています。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に構成することができます。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17550ATB+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17550の評価キット(TDFN) May 13, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。