先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17524 Dual-Output Voltage 3.3V and 5V Application

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17524 Dual-Output Voltage 3.3V and 5V Application Apr 26, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Operates from a 6.5V to 60V Input Supply
  • Dual Output Voltage: 3.3V and 5V
  • Up to 3A Output Current per Converter
  • 450kHz Switching Frequency
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • MODE/SYNC Pin to Select Among PWM, PFM, or DCM Modes
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • External Clock Synchronization
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR22(EN55022) Class B Conducted and Radiated Emissions

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

The MAX17524EVKITE# (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX17524 high-efficiency, highvoltage, synchronous step-down dual DC-DC converter. The EV kit is preset to generate 3.3V and 5V output voltages, at load currents up to 3A per converter and features a 450kHz switching frequency for optimum efficiency and component size. The EV kit features adjustable input undervoltage lockout, adjustable soft-start, opendrain active-low RESET signal, and external clock synchronization. The EV kit also provides a good layout example that is optimized for conducted, radiated EMI and thermal performance. For more details about the IC benefits and features, refer to MAX17524 IC data sheet.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17524 Dual-Output Voltage 3.3V and 5V Application Apr 26, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。