先頭に戻る

デュアル出力電圧3.3Vおよび5VアプリケーションのMAX17524の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート デュアル出力電圧3.3Vおよび5VアプリケーションのMAX17524の評価キット Mar 30, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作入力電源:6.5V~60V
  • デュアル出力電圧:3.3Vおよび5V
  • 出力電流:最大3A (コンバータ当り)
  • スイッチング周波数:450kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • MODE/SYNC端子でPWM、PFM、またはDCMモードを選択
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

MAX17524の評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、同期整流ステップダウンデュアルDC-DCコンバータのMAX17524を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはコンバータ当り最大3Aの負荷電流で3.3Vおよび5V出力電圧を生成するようにプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート デュアル出力電圧3.3Vおよび5VアプリケーションのMAX17524の評価キット Mar 30, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。