先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX17521 in 5V and 3.3V Output-Voltage Application

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17521 in 5V and 3.3V Output-Voltage Application Sep 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Operates from a 7V to 60V Input Supply
  • Dual-Output Voltage: 5V and 3.3V
  • Up to 1A Output Current per Converter
  • 560kHz Switching Frequency
  • EN/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Mode Selection Jumper to Select Between PWM and PFM Modes
  • Capacitor Programmable Soft-Start Time
  • External Clock Synchronization Input
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • Overcurrent Protection
  • Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR32(EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

アプリケーション/用途

  • CPU、DSP、またはFPGA電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (ポイントオブロード)
  • 産業制御用電源

説明

The MAX17521EVKITE# evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX17521 high-efficiency, high-voltage, Himalaya synchronous step-down dual DC-DC converter. The EV kit is preset to generate 5V and 3.3V output voltages, at load currents up to 1A per converter. The switching frequency of the EV kit is preset to 560kHz for optimum efficiency and component size. The EV kit features programmable enable and input undervoltage lockout (EN/UVLO), programmable soft-start (SS), open-drain status (active-low RESET) output and external clock synchronization (SYNC). The EV kit also provides good layout example, which is optimized for conducted, radiated EMI, and thermal performance. For more details about the IC Benefits and Features, refer to the MAX17521 IC data sheet.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX17521 in 5V and 3.3V Output-Voltage Application Sep 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。