先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17521の評価キット Aug 29, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作入力電源:7V~60V
  • デュアル出力電圧:3.3Vおよび5V
  • 出力電流:最大1A
  • 端子選択可能なスイッチング周波数
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 出力ごとのモード選択端子でPWMとPFMモードを選択可能
  • 出力ごとに調整可能なソフトスタート時間
  • 出力ごとにオープンドレイン、アクティブローRESET_信号
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • CPU、DSP、またはFPGA電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (ポイントオブロード)
  • 産業制御用電源

説明

MAX17521の評価キット(EVキット)は、デュアル高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17521を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、7V~60Vの入力電源から、最大1Aの負荷電流で3.3Vおよび5Vの出力電圧を生成します。EVキットは、1つのスイッチング周波数セレクタ端子と、出力ごとに個別の動作モードセレクタ端子、イネーブル/低電圧ロックアウト(EN/UVLO)端子、設定可能なソフトスタート端子、およびオープンドレインアクティブローRESET_信号を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17521の評価キット Aug 29, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。