先頭に戻る

製品の詳細

MAX17515の評価キット(EVキット)は、MAX17515の標準的な5Aアプリケーション回路を実証する完全実装および試験済みのPCBです。MAX17515は、低電圧、低電力アプリケーションのための、固定周波数、インダクタ内蔵、ステップダウン電源モジュールです。

このEVキットは、2.4V~5.5Vの入力範囲から1.5Vの出力電圧を提供し、最大5Aの出力電流を供給するとともに、91.2%以上の効率を達成します。このEVキットは1MHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは抵抗R1およびR2を変更することによって、0.75V~3.6Vに調整可能な他の出力電圧の評価も可能です。

主な機能

  • 高集積ソリューション/シールドされたインダクタ内蔵
  • 入力範囲:2.4V~5.5V
  • 出力電圧構成:1.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.75V~3.6V
  • 出力電流:5A
  • 効率:91.2% (VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、1.5A時)
  • スイッチング周波数:1MHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力インジケータ(POK)
  • 薄型表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ATE機器
  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
  • 産業用制御機器
  • 医療用機器
  • サーバ

技術資料

データシート MAX17515の評価キット Oct 25, 2013

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • 高集積ソリューション/シールドされたインダクタ内蔵
  • 入力範囲:2.4V~5.5V
  • 出力電圧構成:1.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.75V~3.6V
  • 出力電流:5A
  • 効率:91.2% (VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、1.5A時)
  • スイッチング周波数:1MHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力インジケータ(POK)
  • 薄型表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ATE機器
  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
  • 産業用制御機器
  • 医療用機器
  • サーバ

説明

MAX17515の評価キット(EVキット)は、MAX17515の標準的な5Aアプリケーション回路を実証する完全実装および試験済みのPCBです。MAX17515は、低電圧、低電力アプリケーションのための、固定周波数、インダクタ内蔵、ステップダウン電源モジュールです。

このEVキットは、2.4V~5.5Vの入力範囲から1.5Vの出力電圧を提供し、最大5Aの出力電流を供給するとともに、91.2%以上の効率を達成します。このEVキットは1MHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは抵抗R1およびR2を変更することによって、0.75V~3.6Vに調整可能な他の出力電圧の評価も可能です。

技術資料

データシート MAX17515の評価キット Oct 25, 2013

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。