3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17506の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17506の評価キット | Mar 29, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 動作入力電源:4.5V~60V
- 出力電圧:3.3V
- 出力電流:最大5A
- スイッチング周波数:450kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- MODE端子でPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
- オープンドレイン、アクティブローRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
説明
MAX17506 3.3V出力の評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17506を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大5Aの負荷電流で3.3V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17506の評価キット | Mar 29, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。