先頭に戻る

5V出力電圧アプリケーションのMAX17503の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17503の評価キット Sep 10, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作入力電源:6.5V~60V
  • 出力電圧の設定値:5V (2.5A負荷電流)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

MAX17503EVKITBE#評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17503を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大2.5Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17503 ICのデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 5V出力電圧アプリケーションのMAX17503の評価キット Sep 10, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。