先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17503の評価キット Dec 09, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作入力電源電圧:6.5V~60V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:2.5A (max)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODEピンでPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

MAX17503の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17503を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大2.5Aの負荷電流で5V出力にあらかじめ設定され、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17503の評価キット Dec 09, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。