先頭に戻る
MAX17503の評価キット
主な特長
- 動作入力電源電圧:5V~60V
- 出力電圧:3.3V
- 出力電流:2.5A (max)
- スイッチング周波数:450kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- MODEピンでPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
- オープンドレインのRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
説明
MAX17503の3.3V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17503を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大2.5Aの負荷電流で3.3V出力にあらかじめ設定され、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17503の評価キット | Oct 01, 2013 |