MAX17502Gの評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17502Gの評価キット | Jan 07, 2013 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 動作入力電源:15V~60V
- 出力電圧:12V
- 出力電流:1A
- スイッチング周波数:600kHz
- イネーブル/UVLO入力
- 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用
- 基地局、VoIP、テレコム
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ホームシアター
- HVACおよびビル制御
- 産業用プロセス制御
説明
MAX17502GのEVキットは、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17502Gを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、15V~60Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で12Vを生成します。このEVキットは600kHzの固定スイッチング周波数を備え、効率と部品サイズを最適化しています。このEVキットは、あらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を提供する強制PWM制御方式を特長としています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17502Gの評価キット | Jan 07, 2013 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。