製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 動作入力電源:4.5V~60V
- 固定出力電圧:3.3V
- 出力電流:500mA
- スイッチング周波数:600kHz
- イネーブル/UVLO入力
- 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
- 過電流および過熱保護
- PFM/PWM (MAX17501AのEVキット)
- PWM (MAX17501EのEVキット)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用
- 基地局、VoIP、テレコム
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ホームシアター
- HVACおよびビル制御
- 産業用プロセス制御
説明
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。