MAX17501BTEVKIT

MAX17501BおよびMAX17501Fの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX17501B/MAX17501Fの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17501B/MAX17501Fを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはこれらのデバイスを使用して、6V~60Vの入力電源から最大500mAの負荷電流で固定5Vを生成します。MAX17501Bは軽負荷時に高効率のPFM制御方式をサポートし、MAX17501Fはあらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を提供する強制PWM制御方式を特長としています。

主な特長

  • 動作入力電源:6V~60V
  • 固定出力電圧:5V
  • 出力電流:500mA
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル/UVLO入力
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • 過電流および過熱保護
  • PFM/PWM (MAX17501BのEVキット)
  • PWM (MAX17501FのEVキット)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 基地局、VoIP、テレコム
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ホームシアター
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用プロセス制御

ツールおよびモデル

  • MAX17501BTEVKIT Gerber File
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX20430
    Four-Output Mini PMIC for Safety Applications

    • Multiple Functions for Small Size
    • High-Precision for ASIL Applications
    • Diagnostics and Redundant Circuits

    MAX18066
    High-Efficiency, 4A, Step-Down DC-DC Regulator with Internal Power Switches

    • Feature Integration Shrinks Solution Size
    • High Efficiency Conserves Power
    • Safe, Reliable, Accurate Operation

    MAX18166
    High-Efficiency, 4A, Step-Down DC-DC Regulator with Internal Power Switches

    • Feature Integration Shrinks Solution Size
    • High Efficiency Conserves Power
    • Safe, Reliable, Accurate Operation

    MAX77511
    10V Input, Quad-Phase Configurable, 3A/Phase, High-Efficiency Buck Converter

    • 3A/Phase Configurable Buck Regulator
    • 2.3V to 10V Input Voltage Range
    • 0.25V to 5.2V Output Voltage Range

    MAX77711
    10V Input, Quad-Phase Configurable, 3A/Phase, High-Efficiency Buck Converter

    • 3A/Phase Configurable Buck Regulator
    • 2.3V to 10V Input Voltage Range
    • 0.25V to 5.2V Output Voltage Range

    MAX15158, MAX15158A
    高電圧多相ブーストコントローラ

    • 広い動作範囲
    • 高集積によって設計実装面積を削減
    • 堅牢なフォルト保護によって品質と信頼性を向上

    MAX15158A
    高電圧多相ブーストコントローラ

    • 広い動作範囲
    • 高集積によって設計実装面積を削減
    • 堅牢なフォルト保護によって品質と信頼性を向上

    MAX25201
    36V車載低IQ 200kHz~2.2MHz同期整流ブーストコントローラ

    • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • クランク対応設計を実現
    • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制

    MAX25202
    36V車載低IQ 200kHz~2.2MHz同期整流ブーストコントローラ

    • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • クランク対応設計を実現
    • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制

    MAX25200
    36V車載低IQ 200kHz~2.2MHz SEPIC/フライバックコントローラ

    • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • スキップモード自己消費電流:20µA
    • FB電圧精度:±1.5%

    MAX20499
    車載コア電源5V、8A/12Aステップダウンコンバータ

  • 高効率DC-DCコンバータ
  • ピーク出力電流:最大12A
    • MAX20499A:8A
    • MAX20499B:12A
  • 差動リモート電圧検出

  • MAX20075D
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAX20076E
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAX25276D
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAX20076D
    36V、600mA/1.2Aミニバックコンバータ、3.5µAのIQ

    • FET内蔵同期整流DC-DCコンバータ
    • 最小オン時間:20ns、小型ソリューションサイズによってスペースを節約
    • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化

    MAXM17712
    集積型4V~60V、150mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17720
    集積型4V~60V、150mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17724
    集積型4V~60V、150mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM15068
    7.5V~60V、200mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17633
    4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17634
    4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17635
    4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17537
    4.5V~60V、3A高効率、DC-DCステップダウンSiPパワーモジュール、インダクタ内蔵

    • 設計の複雑さ、製造リスク、および市場投入までの時間を削減
    • スペースに制約のあるアプリケーションで基板スペースを節約
    • 電源設計の最適化の柔軟性を提供

    MAXM17631
    4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17630
    4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAXM17632
    4.5V~36V、1A、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

    • 使用が容易
    • 高効率
    • 柔軟な設計

    MAX20473
    Low-Voltage Synchronous Boost Converter

    • Synchronous Boost Converter
    • 3.0V to 4.0V Operating Supply Voltage
    • True Output Shutdown

    MAX17662
    3.5V~36V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

    • 外付け部品数および総コストを削減
    • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 消費電力を低減

    MAX77504
    14V入力、3A高効率バックコンバータ、WLPまたはQFN

    • 3Aシングルチャネルバックレギュレータ
    • 入力電圧:2.6V~14V
    • 出力電圧範囲:0.6V~6V

    MAX20458
    36Vブーストコントローラ、3.5A同期整流バックコンバータ内蔵、車載アプリケーション用

    • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • クランク対応設計を実現
    • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制

    MAX20057
    36Vブーストコントローラ、デュアル3.5A/2A同期整流バックコンバータ内蔵、車載アプリケーション用

    • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • クランク対応設計を実現
    • 高集積化と放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを削減

    MAX17631
    4.5V~36V、1.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

    • 外付け部品数および総コストを削減
    • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 消費電力を低減

    MAX17634A
    4.5V~36V、4.25A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

    • 外付け部品数および総コストを削減
    • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 消費電力を低減

    MAX17634B
    4.5V~36V、4.25A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

    • 外付け部品数および総コストを削減
    • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 消費電力を低減

    MAX17634C
    4.5V~36V、4.25A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

    • 外付け部品数および総コストを削減
    • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 消費電力を低減