先頭に戻る

MAX1744、MAX1745の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX1744、MAX1745の評価キット Aug 10, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 高入力電圧(最大36V)
  • 出力電圧:3.3Vまたは5Vを選択可能(MAX1744)
  • 可変出力電圧:1.25V~18V (MAX1745)
  • 低ドロップアウト電圧
  • 最大デューティサイクル:100%
  • 出力電流:2A
  • スイッチング周波数:330kHzまで
  • ICシャットダウン電流:4µA
  • パッケージ:10ピンµMAX®
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 自動試験装置(ATE)
  • 自動料金メータ読取り器
  • 車載用エンジン制御
  • 車載用パッセンジャ・コンパートメント
  • 車載用センサー
  • バッテリチャージャ
  • ビルエネルギー管理(HVAC)
  • ビルセキュリティ/遠隔監視カメラ
  • ケーブルモデム
  • 携帯電話基地局
  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
  • 全地球測位システム(GPS)
  • 高速アクセス(テレコム)
  • 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
  • ローカルマルチポイント分配システム
  • モデム
  • ネットワークハブ、交換機、ルータ
  • ノートブックコンピュータ
  • テレコム交換機
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

説明

MAX1744評価キット(EVキット)は、最大36Vの入力から選択方式により3.3Vまたは5Vの出力電圧を生成します。MAX1744は最大100%のデューティサイクルで動作するため、使用可能な入力電圧範囲が拡張されています。100%のデューティサイクルに加えて、電流検出レベルが100mVと低いため、ドロップアウト電圧を非常に低くすることができます。本回路は90%以上の変換効率で最大2Aの出力電流を供給するように構成されています。出力電流は外付部品を変更することにより増加できます。

本EVキットは完全実装済み、試験済みの回路基板です。フィードバック抵抗R2およびR3を選択することにより、可変電圧出力のMAX1745の評価に使用することもできます。

技術資料

データシート MAX1744、MAX1745の評価キット Aug 10, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。