先頭に戻る

MAX17409の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17409の評価キット Mar 23, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 1フェーズ、高速応答Quick-PWM™
  • 利得可変のアクティブ電圧ポジショニング、独立したDCおよび過渡制御
  • 高速、高精度、および高効率
  • 少ないバルク出力コンデンサ数
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 出力電圧範囲:0.3375V~1.1250V (6ビットDAC)
  • 負荷電流性能:14A
  • スイッチング周波数:300kHz
  • パワーグッド(PWRGD)インジケータ
  • サーマルフォルト(アクティブローVRHOT)出力
  • 出力の過電圧および低電圧フォルト保護
  • 28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • プロセッサコア電源コンバータへの2~4 Li+ (リチウムイオン)セルバッテリ
  • グラフィックスコア(GPU)電源
  • ノートブック/デスクトップ/サーバ
  • 電圧ポジションされたステップダウンコンバータ

説明

MAX17409の評価キット(EVキット)は、NVIDIA®グラフィクス電源用の高電力ダイナミック可変1フェーズアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/または5Vシステム電源をステップダウンし、高精度のCPUコア用低電圧を生成するように設計されています。MAX17409のEVキットは、NVIDIAの過渡電圧規格、パワーグッドシグナリング、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVRHOT)、およびパワーグッド出力(PWRGD)に適合しています。MAX17409のEVキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力や必要とするバルク出力容量を低減します。内蔵のアンプがDACをバッファし、VIDコード、起動、シャットダウン間の遷移を含むすべての出力電圧遷移のスルーレートを高精度で制御します。高精度のスルーレート制御によって、新しいDAC設定への「ジャストインタイム」到達が提供され、バッテリとの間に流れるサージ電流が最小限に抑えられます。

MAX17409は、出力の低電圧フォルト保護、過電圧フォルト保護、および熱過負荷保護を備えています。この製品は、電圧レギュレータパワーグッド(PWRGD)出力も備えています。

この完全実装および試験済みPCBは、7V~24Vのバッテリ入力範囲で、0.3375V~1.1250Vのディジタル可変出力電圧(6ビット内蔵DAC)を供給します。このEVキットは、最大14Aの出力電流を供給します。このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数(フェーズ当り)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17409の評価キット Mar 23, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。