先頭に戻る

MAX1733、MAX1734の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1733、MAX1734の評価キット Aug 05, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • バッテリ入力電圧:+2.7V~+5.5V
  • 出力電圧:+1.8V
  • 出力電流:250mA
  • 効率:85%以上(2mA~250mA)
  • 内部Pチャネルスイッチおよび同期整流器
  • ICシャットダウン電流:0.01µA (typ)
  • 自己消費電流:50µA
  • スイッチング周波数:1.2MHz (max)
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
  • 民生用オーディオ
  • デジタルスチルカメラ
  • 全地球測位システム(GPS)
  • パームトップコンピュータ
  • POS端末
  • ワイヤレスデータ
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

説明

MAX1734評価キット(EVキット)は、+1.8V出力用に構成されたスイッチングレギュレータ回路を含む、完全実装済み、試験済みの表面実装PCBです。250mAまでの出力電流のために、DC+2.7V~DC+5.5Vソース、1セルリチウムイオン(Li+)、または2~3セルバッテリを使用することができます。

MAX1734は、内部PチャネルMOSFETスイッチ、同期整流器、ロジック制御のシャットダウンおよびスタートアップ電流を制限するためのディジタルソフトスタートを備えています。MAX1734 EVキットは、低自己消費電流および最大効率93%を提供することにより、バッテリ寿命を最大限に延長します。また、最大1.2MHzの高周波数動作と最大デューティサイクル100%という特性が、超小型表面実装部品の使用を可能にしています。本EVキットを修正すると、MAX1733も評価できます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1733、MAX1734の評価キット Aug 05, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。