先頭に戻る
主な特長
- バッテリ入力電圧:+2.7V~+5.5V
- 出力電圧:+1.8V
- 出力電流:250mA
- 効率:85%以上(2mA~250mA)
- 内部Pチャネルスイッチおよび同期整流器
- ICシャットダウン電流:0.01µA (typ)
- 自己消費電流:50µA
- スイッチング周波数:1.2MHz (max)
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- 民生用オーディオ
- デジタルスチルカメラ
- 全地球測位システム(GPS)
- パームトップコンピュータ
- POS端末
- ワイヤレスデータ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
説明
MAX1734評価キット(EVキット)は、+1.8V出力用に構成されたスイッチングレギュレータ回路を含む、完全実装済み、試験済みの表面実装PCBです。250mAまでの出力電流のために、DC+2.7V~DC+5.5Vソース、1セルリチウムイオン(Li+)、または2~3セルバッテリを使用することができます。
MAX1734は、内部PチャネルMOSFETスイッチ、同期整流器、ロジック制御のシャットダウンおよびスタートアップ電流を制限するためのディジタルソフトスタートを備えています。MAX1734 EVキットは、低自己消費電流および最大効率93%を提供することにより、バッテリ寿命を最大限に延長します。また、最大1.2MHzの高周波数動作と最大デューティサイクル100%という特性が、超小型表面実装部品の使用を可能にしています。本EVキットを修正すると、MAX1733も評価できます。
MAX1734は、内部PチャネルMOSFETスイッチ、同期整流器、ロジック制御のシャットダウンおよびスタートアップ電流を制限するためのディジタルソフトスタートを備えています。MAX1734 EVキットは、低自己消費電流および最大効率93%を提供することにより、バッテリ寿命を最大限に延長します。また、最大1.2MHzの高周波数動作と最大デューティサイクル100%という特性が、超小型表面実装部品の使用を可能にしています。本EVキットを修正すると、MAX1733も評価できます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1733、MAX1734の評価キット | Aug 05, 2005 |