先頭に戻る

MAX1729の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1729の評価キット Jan 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高精度リファレンス電圧:±1%
  • 内蔵温度センサ出力
  • 入力範囲:2.7V~5.5V
  • 出力電圧の動的制御
  • 標準シャットダウン電流:0.4µA
  • パッケージ:10ピンµMAX®
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • ECBディスプレイバイアスおよびカラー調整
  • LCDディスプレイバイアスおよびコントラスト調整
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器

説明

MAX1729評価キット(EVキット)は、低電力ステップアップDC-DCコンバータに低ドロップアウトリニアレギュレータが続く構成になっています。2.7V~5.5Vの正入力電圧を受け付け、2.5V~16Vの出力電圧に変換します。出力電圧は、外部3kHz~12kHzパルス幅変調(PWM)制御信号を通じて動的に調節可能です。内蔵温度センサがディスプレイの温度特性を補償します。このため、MAX1729は電気制御複屈折(ECB)およびLCDのバイアス電源発生に最適です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1729の評価キット Jan 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。