先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17292の評価キット Apr 02, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:3V~8V
  • ピーク効率:87% (5V入力時)
  • 出力:8V、最大2A
  • 外部クロック同期を実証
  • スペクトラム拡散によってEMI性能を最適化
  • SUPのUVLOを実証
  • サーマルシャットダウン保護
  • PGOODフラグ
  • ダイナミック可変出力を実証
  • 2.2MHz単相/2相動作を実証
  • 小型1240mil x 1040mil全回路実装面積設計(0.775平方インチ)
  • 実証済み4層2オンスPCBレイアウトおよび熱設計
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • オフライン電源
  • テレコムハードウェア

説明

MAX17292の評価キット(EVキット)は、バッテリ動作、過酷な環境、フロントエンドプリブーストアプリケーション用16W DC-DCブーストコンバータを搭載した完全実装および試験済みPCBです。MAX17292は、ローサイドFETドライバと出力電圧安定化用の電流モード、制御ループ回路を内蔵しているため、ブーストまたはSEPICコンバータに最適です。MAX17292の内蔵ドライバは2.2MHzでスイッチングします。このデバイスは1MHz~2.5MHzの範囲内の外部クロックソースと同期させることができます。

このEVキットは、3V~8VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは、16Vのライン過渡状態に耐えることができます。このEVキットは、ダイナミック可変出力電圧、外部クロック同期、2相動作設定、サイクル単位の電流制限、ヒカップモード、およびサーマルシャットダウンなど、デバイスの各種機能を実証します。ブーストコンバータは8Vに安定化し、最大2Aの電流を供給可能です。また、このEVキットはバッテリ動作、過酷な環境のアプリケーション用のMAX17292のリファレンスデザインも実証します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17292の評価キット Apr 02, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。