先頭に戻る

WLPパッケージのMAX17291の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート WLPパッケージのMAX17291の評価キット Oct 19, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 6ピンWLPのMAX17291 ICを評価(3 × 2ピン、0.4mmピッチ)
  • 入力範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:5.5V~20V
  • 入力ピーク電流:最大1A
  • 実証済み2層、1.5オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ポータブル医療機器
  • センサー電源
  • ウェアラブルデバイス

説明

MAX17291のWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージのMAX17291 ICを評価します。MAX17291は低自己消費電流ブースト(ステップアップ) DC-DCコンバータで、1Aのピークインダクタ電流制限、True Shutdown、および短絡保護を備えています。MAX17291のEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲にわたって動作し、抵抗で設定可能な5.5V~20Vの出力電圧を提供します。このEVキットにはMAX17291ANT+ (WLP)が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート WLPパッケージのMAX17291の評価キット Oct 19, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。