MAX17290の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17290の評価キット | Apr 02, 2017 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:4.5V~7.3V
- ピーク効率:93% (5V入力時)
- 出力:8V、最大2A
- 外部クロック同期を実証
- スペクトラム拡散によってEMI性能を最適化
- SUPのUVLOを実証
- サイクル単位の電流制限およびヒカップモードを実証
- サーマルシャットダウン保護
- PGOODフラグ
- 動的調整可能出力を実証
- 単相/2相動作を実証
- 実証済み4層2オンスPCBレイアウトおよび熱設計
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- オフライン電源
- テレコムハードウェア
説明
MAX17290の評価キット(EVキット)は、バッテリ動作、過酷な環境、フロントエンドプリブーストアプリケーション用16W DC-DCブーストコンバータを搭載した完全実装および試験済みPCBです。このデバイスは、ローサイドFETドライバと出力電圧安定化用の電流モード、制御ループ回路を内蔵しているため、ブーストまたはSEPICコンバータに最適です。このデバイスの内蔵ドライバは400kHzでスイッチングします。MAX17290は100kHz~1MHzの範囲内の外部クロックソースと同期させることができます。
このEVキットは、4.5V~7.3VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは、16Vのライン過渡状態に耐えることができます。このEVキットは、ダイナミック可変出力電圧、外部クロック同期、2相動作設定、サイクル単位の電流制限、ヒカップモード、およびサーマルシャットダウンなど、デバイスの各種機能を実証します。ブーストコンバータは8Vに安定化し、最大2Aの電流を供給可能です。また、このEVキットはバッテリ動作、過酷な環境のアプリケーション用のMAX17290のリファレンスデザインも実証します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17290の評価キット | Apr 02, 2017 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。