TDFNパッケージのMAX17250の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | TDFNパッケージのMAX17250の評価キット | Mar 25, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 14ピンTDFN (3mm × 3mm)のMAX17250 ICを評価
- 入力範囲:2.7V~18V
- 設定可能な出力電圧:3V~18V
- 入力ピーク電流:最大3.5A/2.7A/1.85A
- 実証済み4層1.5オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 1または2セルリチウムイオンバッテリアプリケーション
- バッテリ動作モノのインターネット(IoT)機器
- ブザー/アラームドライバ
- デジタルカメラ
- ディスプレイ電源
説明
MAX17250 TDFNの評価キット(EVキット)は、TDFNパッケージのMAX17250 ICを評価します。MAX17250は、高効率、低自己消費電流同期整流ステップアップDC-DCコンバータで、True Shutdown™、設定可能な入力電流制限、および短絡保護を備えています。MAX17250のEVキットは、負荷に応じて、2.7V~18Vの入力範囲で動作します。このEVキットは、抵抗で設定可能な3V~18Vの出力電圧を提供します。入力ピーク電流制限は、3.5A/2.7A/1.85Aの電流に設定可能です。このEVキットには、MAX17250ATD+ (TDFN) が実装されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | TDFNパッケージのMAX17250の評価キット | Mar 25, 2019 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。