先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17243の評価キット Oct 11, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い入力電源範囲:5.6V~36V
  • 強制PWMまたはスキップモード動作
  • 設定可能なスイッチング周波数:2.2MHz (デフォルト)
  • パワーグッド出力
  • 4層2オンス銅
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ACアダプタトランスレギュレーション

説明

MAX17243の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX17243を実証します。このEVキットは広い5.6V~36Vの入力範囲で動作し、出力は3Aで5Vに設定されています。

このEVキットにはMAX17243ATPA/V+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17243の評価キット Oct 11, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。