先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- デュアル、同期整流ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作してスイッチングノイズを低減
- 低電源電圧で動作を維持するプリブーストコントローラ
- 広い入力電源範囲:3.5V~36V
- バック出力電圧:5Vおよび3.3V固定または1V~10V可変
- 強制PWMモードとスキップモードを備えた電流モードコントローラ
- 抵抗で設定可能な周波数:1MHz~2.2MHz
- 個別のイネーブル入力
- ピーク効率:85% (12V入力、スキップモード)
- FSYNC入力およびパワーグッド出力
- 実証済み4層2オンス銅PCBレイアウト
- 1937mil x 1702milのソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ACアダプタトランスレギュレーション
説明
MAX17231の評価キット(EVキット)は、プリブースト内蔵高電圧、デュアル同期整流ステップダウンコントローラのMAX17231用の、完全実装および試験済みのアプリケーション回路基板です。このEVキットは、3.5V~36Vの入力電圧から5Vおよび3.3Vを提供するように設定されています。プリブースト回路は、入力電圧が10V以下の場合に10Vの電源レールを維持します。各バックレールは最大5Aの負荷電流を供給可能です。MAX17231 ICの機能の評価に役立つさまざまなジャンパが提供されています。