先頭に戻る

MAX17227Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17227Aの評価キット Aug 19, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 6ピンWLPのMAX17227Aを評価
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:2.3V~5.5V
  • 出力電流:最大1A
  • 実証済み2層、1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 臨床機器
  • 民生用
  • 非常ランプ
  • 産業用
  • IoTセンサー
  • 医療用
  • ニアバンドIoT
  • ウェアラブルオーディオ
  • Wi-Fiモジュール

説明

MAX17227AのWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージのMAX17227A ICを評価します。MAX17227AはnanoPowerブーストコンバータで、2Aのピークインダクタ電流制限を内蔵しTrue Shutdownモードを備えています。このEVキットは、負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ負荷では0.88V (typ)で起動します。このEVキットは抵抗で設定可能な2.3V~5.5Vの出力電圧を提供します。出力電圧の設定については、MAX17227A ICのデータシートを参照してください。このEVキットにはMAX17227AANT+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17227Aの評価キット Aug 19, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。