先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17220MAX17221MAX17222MAX17223MAX17224MAX17225の評価キット Oct 01, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 6ピンµDFNに封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
    • 6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.8V~5V、100mV/ステップ
  • 出力電流:最大100mA/225mA/425mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX17224の評価キット(EVキット)は、超低自己消費電流ステップアップDC-DCコンバータのMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価します。MAX17224のEVキットは2つの個別の回路を備え、2つの異なるICパッケージのMAX17220~MAX17225ファミリを評価することができます。EVキット上の両方の回路は負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ 負荷時に0.88V (typ) で起動します。各回路は、抵抗を使って100mV/ステップで1.8V~5Vに設定可能な出力電圧を提供します。

このEVキットにはMAX17224ELT+およびMAX17224ENT+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17220MAX17221MAX17222MAX17223MAX17224MAX17225の評価キット Oct 01, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。