製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
- 6ピンµDFNに封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
- 6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
- 入力範囲:400mV~5.5V
- 設定可能な出力電圧:1.8V~5V、100mV/ステップ
- 出力電流:最大100mA/225mA/425mA
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動医療機器
- 低電力ワイヤレス通信製品
- 光心拍数モニタリング(OHRM) LEDドライバ
- 1次電池ポータブルシステム
- 2次電池ポータブルシステム
- RTC/アラームブザー用スーパーキャパシタバックアップ
- 小型、低電力IoTセンサー
- ウェアラブルデバイス
説明
MAX17222の評価キット(EVキット)は、超低自己消費電流ステップアップDC-DCコンバータのMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価します。MAX17222のEVキットは2つの個別の回路を備え、2つの異なるICパッケージのMAX17220~MAX17225ファミリを評価することができます。EVキットの両方の回路は、負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ負荷時に0.88V (typ)で起動します。各回路は、抵抗を使って100mV/ステップで1.8V~5Vに設定可能な出力電圧を提供します。
このEVキットにはMAX17222ELT+とMAX17225ENT+が実装されています。
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。