先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224/MAX17225の評価キット Oct 02, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 6ピンµDFNに封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
    • 6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:1.8V~5V、100mV/ステップ
  • 出力電流:最大100mA/225mA/425mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動医療機器
  • 低電力ワイヤレス通信製品
  • 光心拍数モニタリング(OHRM) LEDドライバ
  • 1次電池ポータブルシステム
  • 2次電池ポータブルシステム
  • RTC/アラームブザー用スーパーキャパシタバックアップ
  • 小型、低電力IoTセンサー
  • ウェアラブルデバイス

説明

MAX17220の評価キット(EVキット)は、超低自己消費電流ステップアップDC-DCコンバータのMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価します。MAX17220のEVキットは2つの個別の回路を備え、2つの異なるICパッケージのMAX17220~MAX17225ファミリを評価することができます。EVキット上の両方の回路は負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ負荷時に0.88V (typ) で起動します。各回路は、抵抗を使って100mV/ステップで1.8V~5Vに設定可能な出力電圧を提供します。

このEVキットにはMAX17220ELT+およびMAX17220ENT+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224/MAX17225の評価キット Oct 02, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。